FFV Z155-A5
Placa adaptadora estándar
ID 836011
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z155
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 5
- Círculo de paso de mandril: 180 mm
- Círculo de paso del husillo: 104.8 mm
- Altura: 25.5 mm
- Paso de barra: 79.6 mm
- Peso: 3.7 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z155 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 5 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 180 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 104.8 |
Altura [mm] | 25.5 |
Paso de barra [mm] | 79.6 |
Peso [kg] | 3.7 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación