arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFV Z155-C6 Similar a la imagen

FFV Z155-C6

Placa adaptadora estándar

ID 836112

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z155
  • Lado de la máquina: ISO 702-3 Nr. 6
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 180 mm
  • Círculo de paso del husillo: 133.4 mm
  • Altura: 22 mm
  • Paso de barra: 103.2 mm
  • Peso: 3.4 kg
Lado del chuck Z155
Lado de la máquina ISO 702-3 Nr. 6
Círculo de paso de mandril [mm] 180
Círculo de paso del husillo [mm] 133.4
Altura [mm] 22
Paso de barra [mm] 103.2
Peso [kg] 3.4

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación