FFV Z270-A11
Placa adaptadora estándar
ID 836042
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z270
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 11
- Círculo de paso de mandril: 318 mm
- Círculo de paso del husillo: 235 mm
- Altura: 36 mm
- Paso de barra: 192.9 mm
- Peso: 13.3 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z270 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 11 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 318 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 235 |
Altura [mm] | 36 |
Paso de barra [mm] | 192.9 |
Peso [kg] | 13.3 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación