FFV Z270-D6
Placa adaptadora estándar
ID 836240
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z270
- Lado de la máquina: ISO 702-2 Nr. 6
- Círculo de paso de mandril: 318 mm
- Círculo de paso del husillo: 133.4 mm
- Altura: 29 mm
- Paso de barra: 103.2 mm
- Peso: 13.5 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z270 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-2 Nr. 6 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 318 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 133.4 |
Altura [mm] | 29 |
Paso de barra [mm] | 103.2 |
Peso [kg] | 13.5 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación