arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBB 125-18-7.6

GBB 125-18-7.6

Mordaza revestida

ID 432262

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza revestida
  • Interfaz 1: W-125-2
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 18 x 7,6 mm
  • Número de orificios de rejilla: 12
  • Peso: 0.12 kg
Ancho [mm] 125
Profundidad [mm] 7.6
Altura [mm] 18
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.12

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción