GBC 65-35-11
Mordaza dentada
ID 490562
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, desbastada
- Interfaz 1: W-65-2
- Dimensiones: 64 x 35 x 11 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.18 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 64 |
---|---|
Profundidad [mm] | 11 |
Altura [mm] | 35 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.18 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción