GBG-VS 40-11-30
Mordaza de agarre
ID 432197
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre VS
- Interfaz 1: W-40-3
- Dimensiones: 40 x 11 x 30 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.07 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 40 |
---|---|
Profundidad [mm] | 30 |
Altura [mm] | 11 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.07 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción