GBG-W 22-22-8
Mordaza de agarre
ID 430708
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, agarre, reversible
- Dimensiones: 22 x 22 x 8 mm
- Número de orificios de rejilla: 11
- Peso: 0.02 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 22 |
---|---|
Profundidad [mm] | 8 |
Altura [mm] | 22 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.02 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción