arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBG-W 35-35-10.5

GBG-W 35-35-10.5

Mordaza de agarre

ID 430718

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza, agarre, reversible
  • Interfaz 1: W-40
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 35 x 35 x 10,5 mm
  • Número de orificios de rejilla: 11
  • Peso: 0.1 kg
Ancho [mm] 35
Profundidad [mm] 10.5
Altura [mm] 35
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.1

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción