GBG-W 40-22-8
Mordaza de agarre
ID 432195
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre reversible
- Interfaz 1: W-40-2
- Dimensiones: 40 x 22 x 8 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.04 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 40 |
---|---|
Profundidad [mm] | 8 |
Altura [mm] | 22 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.04 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción