arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBS-CG3 100-35-10

GBS-CG3 100-35-10

Mordaza escalonada

ID 1428440

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada, agarre de carburo 3 mm
  • Interfaz 1: W-100-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 35 x 10 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Número de orificios de rejilla: 12
  • Peso: 0.25 kg
Ancho [mm] 100
Profundidad [mm] 10
Altura [mm] 35
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.25

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción