GBS-G3 125-18-8
Mordaza escalonada
ID 432275
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Stufenbacke, grip 3mm
- Altura = 18 mm
- Interfaz 1: W-125-2
- Dimensiones: 125 x 18 x 8 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.12 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 125 |
---|---|
Profundidad [mm] | 8 |
Altura [mm] | 18 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.12 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción