GBS-G3 80-28-10
Mordaza escalonada
ID 1326805
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, agarre 3 mm
- Interfaz 1: W-80-1
- Dimensiones: 80 x 28 x 10 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.16 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 80 |
---|---|
Profundidad [mm] | 10 |
Altura [mm] | 28 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.16 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción