GBS-G5 100-35-10
Mordaza escalonada
ID 1373333
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, agarre 5 mm
- Interfaz 1: W-100-1
- Dimensiones: 100 x 35 x 10 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.23 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 100 |
---|---|
Profundidad [mm] | 10 |
Altura [mm] | 35 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.23 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción