GBS-G5 125-40-11.5
Mordaza escalonada
ID 1373334
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, agarre 5 mm
- Interfaz 1: W-125-1
- Dimensiones: 125 x 40 x 11,5 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.39 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 125 |
---|---|
Profundidad [mm] | 11.5 |
Altura [mm] | 40 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.39 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción