GBS-G5 65-22-8
Mordaza escalonada
ID 1465122
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, agarre 5 mm
- Interfaz 1: W-65-1
- Dimensiones: 65 x 22 x 8 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Peso: 0.1 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 65 |
---|---|
Profundidad [mm] | 8 |
Altura [mm] | 22 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.1 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción