arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBS-G8 160-50-13.5

GBS-G8 160-50-13.5

Mordaza escalonada

ID 1373340

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada, agarre 8 mm
  • Interfaz 1: W-160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 50 x 13,5 mm
  • paso de agarre: 8 mm
  • Número de orificios de rejilla: 12
  • Peso: 0.72 kg
Ancho [mm] 160
Profundidad [mm] 13.5
Altura [mm] 50
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.72

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción