arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBS-GL3 125-40-11.5

GBS-GL3 125-40-11.5

Mordaza escalonada

ID 1395577

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada, agarre con perfil de LANG
  • Interfaz 1: W-125-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 40 x 11,5 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Número de orificios de rejilla: 12
  • Peso: 0.4 kg
Ancho [mm] 125
Profundidad [mm] 11.5
Altura [mm] 40
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.4

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción