GBS-W 125-18-7.6-5
Mordaza escalonada
ID 432276
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, revestida, 5 mm
- Interfaz 1: W-125-2
- Dimensiones: 125 x 18 x 7,6 mm
- Escalón de sujeción: 5 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.11 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 125 |
---|---|
Profundidad [mm] | 7.6 |
Altura [mm] | 18 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.11 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción