GBW-H 100-10.6-50
Mordaza blanda
ID 430721
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza blanda, horizontal
- Interfaz 1: W-100-3
- Dimensiones: 100 x 10,6 x 50 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.45 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 100 |
---|---|
Profundidad [mm] | 50 |
Altura [mm] | 10.6 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.45 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción