GFA 125-40-11.5
Mordaza de tracción con hoja de resorte
ID 1373304
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de tracción con hoja de resorte
- Interfaz 1: W-125-1
- Dimensiones: 125 x 40 x 11,5 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.21 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 125 |
---|---|
Profundidad [mm] | 11.5 |
Altura [mm] | 40 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.21 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción