GFB 160-49-12
Mordaza de tracción con placa de resorte
ID 430266
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de tracción con placa de resorte
- Interfaz 1: W-160
- Dimensiones: 160 x 49 x 12 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.28 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 160 |
---|---|
Profundidad [mm] | 12 |
Altura [mm] | 49 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.28 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción