IFT Set
Medidor de fuerza de sujeción
ID 1404235
Medidor de la fuerza de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Medidor de fuerza de sujeción
- Para la medición de la fuerza de sujeción estática y dinámica
- Para chucks de 2, 3 y 6 mordazas
- Rangos de sujeción: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Tamaño de la pantalla: 8 "
- Sistema operativo: Android
- Conexión del cargador: USB micro
- Temperatura operativa: 0 - 40 °C
- Índice de protección: IP67
- Frecuencia de transmisión/recepción: 2.4 GHz
- Intercambio de datos: Micro SD; USB micro
- Capacidad: aprox. 1,5 h @ d.c.
- Proceso de carga: < 3 min
- Conexión del cargador: USB mini
- Rango de medición de chuck de 2 mordazas: 0 - 180 kN
- Rango de medición de chuck de 3 mordazas: 0 - 270 kN
- Rango de medición de chuck de 6 mordazas: 0 - 540 kN
- Medición de la velocidad: 200 - 6000 1/min
- Tasa de transmisión del valor medido: 500 ms
- Temperatura operativa: 0 - 40 °C
- Índice de protección: IP67
- Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz
Datos técnicos
Rangos de sujeción | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
---|---|
Fuerza de sujeción máx. con 2 garras [kN] | 180 |
Fuerza de sujeción máx. con 3 garras [kN] | 270 |
Fuerza de sujeción máx. con 6 garras [kN] | 540 |
Velocidad de rotación mín. [1/min] | 200 |
Max. RPM [1/min] | 6000 |
Temperatura máxima de funcionamiento [°C] | 40 |
Índice de protección | IP67 |
Peso [kg] | 4 |
Material suministrado
Tableta industrial con app, cabezal de medición, herramienta de inserción, piezas intermedias para diámetro de sujeción Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm, tornillos de repuesto, llave de herramienta Torx, estátor para la medición de RPM, cargador USB (universal), cable de carga USB, certificado de calibración, manual de instrucciones