KTR 100/3
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 1516430
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 100
- Dimensiones: 46 x 40 x 25 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 0.2 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 46 |
---|---|
Ancho [mm] | 40 |
Altura [mm] | 25 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 100 |
L [mm] | 46 |
B [mm] | 40 |
H [mm] | 25 |
D [mm] | 16 |
B1 [mm] | 14 |
B2 [mm] | 34 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 10 |
Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto