arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KTR 100 Similar a la imagen

KTR 100

Mordazas superiores en bruto perforadas

ID 402121

garras de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: Ranura y espiga
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 100
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 47 x 55 x 25 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Número de orificios de rejilla: 2
  • Peso: 0.8 kg
Longitud [mm] 47
Ancho [mm] 55
Altura [mm] 25
Material 16MnCr5
Indicado para 100
L [mm] 47
B [mm] 55
H [mm] 25
D [mm] 25
B1 [mm] 14
B2 [mm] 35
T1 [mm] 18
T2 [mm] 9
Peso [kg] 0.8

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto