KTR 160/3
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 1516431
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 160
- Dimensiones: 73 x 65 x 40 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 1 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 73 |
---|---|
Ancho [mm] | 65 |
Altura [mm] | 40 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 160 |
L [mm] | 73 |
B [mm] | 65 |
H [mm] | 40 |
D [mm] | 22 |
B1 [mm] | 28 |
B2 [mm] | 56 |
T1 [mm] | 31 |
T2 [mm] | 20 |
Peso [kg] | 1 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto