KTR 160
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 402122
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 160
- Dimensiones: 76 x 80 x 40 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 3.5 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 76 |
---|---|
Ancho [mm] | 80 |
Altura [mm] | 40 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 160 |
L [mm] | 76 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 40 |
D [mm] | 44 |
B1 [mm] | 28 |
B2 [mm] | 56 |
T1 [mm] | 30 |
T2 [mm] | 19 |
Peso [kg] | 3.5 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto