KTR 200/3
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 1516432
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 200
- Dimensiones: 90.5 x 80 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 2 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 90.5 |
---|---|
Ancho [mm] | 80 |
Altura [mm] | 50 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 200 |
L [mm] | 90.5 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 27.5 |
B1 [mm] | 34 |
B2 [mm] | 70 |
T1 [mm] | 36 |
T2 [mm] | 22 |
Peso [kg] | 2 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto