KTR 315
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 1446915
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 315
- Dimensiones: 148 x 160 x 52 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 9.1 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 148 |
---|---|
Ancho [mm] | 160 |
Altura [mm] | 52 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 52 |
D [mm] | 65.5 |
B1 [mm] | 50 |
B2 [mm] | 110 |
T1 [mm] | 35 |
T2 [mm] | 21 |
Peso [kg] | 9.1 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto