arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KTR-H 200 Similar a la imagen

KTR-H 200

Mordazas superiores en bruto perforadas

ID 1446923

garras de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: Ranura y espiga
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 200
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 89 x 102 x 99,5 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Número de orificios de rejilla: 2
  • Peso: 6.3 kg
Longitud [mm] 89
Ancho [mm] 102
Altura [mm] 99.5
Material 16MnCr5
Indicado para 200
L [mm] 89
B [mm] 102
H [mm] 99.5
D [mm] 28
B1 [mm] 34
B2 [mm] 65
T1 [mm] 85
T2 [mm] 71
Peso [kg] 6.3

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto