KTR-H 250
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 402223
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 250
- Dimensiones: 120 x 125 x 100 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 22.5 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 120 |
---|---|
Ancho [mm] | 125 |
Altura [mm] | 100 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 250 |
L [mm] | 120 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 100 |
D [mm] | 56 |
B1 [mm] | 36 |
B2 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Peso [kg] | 22.5 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto