KTR-H 64
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 402220
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 64
- Dimensiones: 28,5 x 34 x 35 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 0.25 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 28.5 |
---|---|
Ancho [mm] | 34 |
Altura [mm] | 35 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 64 |
L [mm] | 28.5 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 35 |
D [mm] | 12.5 |
B1 [mm] | 4.5 |
B2 [mm] | 18 |
T1 [mm] | 30 |
T2 [mm] | 23 |
Peso [kg] | 0.25 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto