Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillo de ajuste
- Para la fijación de los pernos de sujeción con taladro pasante
- Diámetro del cabezal: 22.6 mm
- Rosca : M16
- Longitud del tornillo: 65 mm
- Peso: 0.1 kg
Datos técnicos PDSC M16-65
Diámetro del cabezal [mm] | 22.6 |
---|---|
Rosca | M16 |
Longitud del tornillo [mm] | 65 |
Peso [kg] | 0.1 |
Material suministrado
Tornillo de ajuste
Reseñas del producto PDSC M16-65
Inicie sesión para crear reseñas.