Cambio rápido de la extensión de polo
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Cambio rápido de las extensiones de polos para una mayor flexibilidad en la producción gracias al posicionamiento rápido y sin herramientas de las extensiones de polos.
Denominación
Ventajas y beneficios
- 100% compatible con todas las mesas magnéticas de polos cuadrados MAGNOS
Puede instalarse posteriormente en todas las mesas magnéticas de polo cuadrado existentes con un tamaño de polo de 50 x 50 - Posicionamiento sin herramientas de las extensiones de polos mediante movimiento giratorio
Reducción considerable del tiempo de preparación
Opciones e información especial
- NRS QCS
Set de reequipamiento de cambio rápido de la extensión de polo para la fijación en mesas magnéticas de polos cuadrados. - PVB QCS
Extensiones de polos flexibles con cambio rápido de extensión de polo en diseño cuadrado. La extensión de polo se apoya contra la pieza. - PVF QCS
Extensiones de polos fijas con cambio rápido de extensión de polo en diseño cuadrado. - GMS QCS
Ayuda de montaje para la alineación sencilla de la placa de sujeción y, de este modo, de la dirección de las extensiones de polos.