Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Manguito de centrado con eyector de piezas
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Gracias al expulsor, las piezas se pueden expulsar automáticamente del chuck.
- Indicado para: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
- Diámetro: 14 mm
Datos técnicos SBS-A-C 215
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 37 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |
Reseñas del producto SBS-A-C 215
Inicie sesión para crear reseñas.