SBS-A-C2 260
Accesorios de platos para torno estándares
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Manguito de protección con eyector
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Gracias al expulsor, las piezas se pueden expulsar automáticamente del chuck.
- Indicado para: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Diámetro: 14 mm
Información técnica
ØA [mm] | 86 |
---|---|
B [mm] | 38 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |