SBS-S-C2 260
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8705189
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Manguito de protección con boquillas pulverizadoras
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- El refrigerante se puede aplicar directamente a la pieza mediante una boquilla de pulverización integrada
- Indicado para: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Diámetro: 32 mm
- Peso: 2.7 kg
Información técnica
ØA [mm] | 86 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 48 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 67 |
H | M6 x 10 |
Peso [kg] | 2.7 |