SBS-S-C2 315
Manguito de centrado con boquillas pulverizadoras
ID 8705196
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Manguito de centrado con boquillas pulverizadoras
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- El refrigerante se puede aplicar directamente a la pieza mediante una boquilla de pulverización integrada
- Diámetro: 32 mm
- Peso: 4.2 kg
Datos técnicos
Indicado para | ROTA NC(-F) plus 2 315-104 |
---|---|
ØA [mm] | 104 |
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 48 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 76 |
H | M6 x 10 |
Peso [kg] | 4.2 |