SBS-S-W 215
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8703164
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Manguito de protección con boquillas pulverizadoras
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- El refrigerante se puede aplicar directamente a la pieza mediante una boquilla de pulverización integrada
- Indicado para: ROTA THW plus 215-66
- Diámetro: 32 mm
- Peso: 1.7 kg
Información técnica
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 32 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 46 |
K | M16x1.5 |
Peso [kg] | 1.7 |