arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBS-S-W 315 Similar a la imagen

SBS-S-W 315

Accesorios de platos para torno estándares

ID 8703251

Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Manguito de protección con boquillas pulverizadoras
  • Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
  • El refrigerante se puede aplicar directamente a la pieza mediante una boquilla de pulverización integrada
  • Indicado para: ROTA THW plus 315-104
Datos técnicos:
  • Diámetro: 32 mm
  • Peso: 4.6 kg
ØA [mm] 104
B [mm] 5
ØC [mm] 70
ØD [mm] 32
F [mm] 47
ØG [mm] 85
K M16x1.5
Peso [kg] 4.6