SBS-T-C 185
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8703859
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
- Diámetro: 46.5 mm
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
ØC [mm] | 42 |
---|---|
ØD [mm] | 46.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 92.8 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Peso [kg] | 1.5 |