arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBS-T-E 165 Similar a la imagen

SBS-T-E 165

Accesorios de platos para torno estándares

ID 1300323

Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Casquillo central con tope ajustable
  • Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
  • Indicado para: ROTA NCE 165-53 KV
Datos técnicos:
  • Diámetro: 46.5 mm
  • Peso: 1.4 kg
ØC [mm] 42
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 0
E max. [mm] 110
F [mm] 104.5
ØG [mm] 30
H M4 x 8
K M27
Peso [kg] 1.4