SBS-T-S 250
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8704855
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Diámetro: 62 mm
- Peso: 1.9 kg
Información técnica
B [mm] | 38.3 |
---|---|
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 62 |
E min. [mm] | 38.3 |
E max. [mm] | 80.3 |
F [mm] | 140 |
ØG [mm] | 35 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Peso [kg] | 1.9 |