SBS-T-W 260-80
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8703310
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA THW plus 260-81
- Diámetro: 80.5 mm
- Peso: 3.1 kg
Información técnica
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 33 |
ØC [mm] | 75 |
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 33 |
E max. [mm] | 105.8 |
F [mm] | 85.4 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Peso [kg] | 3.1 |