SP 400-3
Insertos de sujeción
ID 194110
SP 400-3, Insertos de sujeción
- Altura (A): 19 mm
- Longitud L: 34.5 mm
- Anchura B: 40 mm
- Rosca G: M8
Información técnica
Altura (A) [mm] | 19 |
---|---|
Longitud L [mm] | 34.5 |
Anchura B [mm] | 40 |
Rosca G | M8 |