SP 500-1
Insertos de sujeción
ID 194112
SP 500-1, Insertos de sujeción
- Altura (A): 20.5 mm
- Longitud L: 34.5 mm
- Anchura B: 60 mm
- Rosca G: M8
Información técnica
Altura (A) [mm] | 20.5 |
---|---|
Longitud L [mm] | 34.5 |
Anchura B [mm] | 60 |
Rosca G | M8 |