SP 630-1
Insertos de sujeción
ID 194114
SP 630-1, Insertos de sujeción
- Altura (A): 22.5 mm
- Longitud L: 34.5 mm
- Anchura B: 70 mm
- Rosca G: M8
Información técnica
Altura (A) [mm] | 22.5 |
---|---|
Longitud L [mm] | 34.5 |
Anchura B [mm] | 70 |
Rosca G | M8 |