SRP-3
Placa de enderezar y limpieza
ID 118102
SRP-3, Placa de enderezar y limpieza
- Dentado del primer lado: 1.5 mm x 60°
- Dentado del segundo lado: 3.0 mm x 60°
- Altura (A): 30 mm
- Longitud L: 250 mm
- Anchura B: 126 mm
Información técnica
Dentado del primer lado | 1.5 mm x 60° |
---|---|
Dentado del segundo lado | 3.0 mm x 60° |
Altura (A) [mm] | 30 |
Longitud L [mm] | 250 |
Anchura B [mm] | 126 |
Peso [kg] | 7 |