SSH-MN Ø120-228
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8700302
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de llave con anillo de accionamiento que se encaja dentro del anillo roscado.
- Indicado para: ROTA NC 400-120; ROTA NCF 400-120; ROTA THW 400-120
- Paso de barra: 120 mm
- Longitud: 228 mm
- Peso: 3.16 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 228 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 120 |
Peso [kg] | 3.16 |