arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SSH-MN Ø160-228 Similar a la imagen

SSH-MN Ø160-228

Accesorios de platos para torno estándares

ID 8700320

Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Llave de montaje
  • Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
  • Diseño de llave con anillo de accionamiento que se encaja dentro del anillo roscado.
  • Indicado para: ROTA NC 500-160; ROTA NCF 500-160; ROTA THW 630-160
Datos técnicos:
  • Paso de barra: 160 mm
  • Longitud: 228 mm
  • Peso: 4.7 kg
Longitud [mm] 228
Se adapta al paso de barra [mm] 160
Peso [kg] 4.7